Marque: Killark
No de catalogue: VR641E3-S37
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VR641E3-S37
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série
VersaMate Series
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
Baked Powder Epoxy/Polyester Finish
Type de fond de panier
DEAD END
UPC
783936065427
Dimensions
4.88 po x 5.25 po x 6.4 po
Hauteur
6.4 in
Largeur
5.25 in
Longueur
4.88 in
Taille du moyeu
1"
Courant nominal
60 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
4
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Type de fond de panier
DEAD END