HUBBELL CANADA
Connecteur de cordon en nylon ⅜", plage de cordon .375-.437, bleu, ZS007CR-EX
Image of ZS007CR-EX Connecteur de cordon en nylon ⅜", plage de cordon .375-.437, bleu, ZS007CR-EX

Connecteur de cordon en nylon ⅜", plage de cordon .375-.437, bleu, ZS007CR-EX

Marque: Killark

No de catalogue: ZS007CR-EX

Connecteur de cordon en nylon ⅜", plage de cordon .375-.437, bleu.

  • Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue
  • La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité
  • Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention que les connecteurs à cordon métallique

Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue. La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité. Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention de cordon avec un serrage à la main qui ne peut être produit que par un serrage à la clé des connecteurs de cordon en métal.

Général

Application

Grâce à leur construction en nylon durable, ces connecteurs sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs. Les applications typiques des connecteurs à corde de nylon comprennent les installations de transformation des aliments, les usines de traitement des produits chimiques et des eaux usées, ainsi que les installations en mer et à quai.

Catalog Number

ZS007CR-EX

Code de couleur

Blue

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Plage du cordon

.375-.437,

Série

Z-EX Series

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

Natural

UPC

783936972718

Dimensions

Dimensions

1 po x 1 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

1 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.5

Taille du moyeu

3/8"

Caractéristiques électriques

Facteur de puissance

0.98

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Plage de câbles

.375 - .437 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

50