HUBBELL CANADA
Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, Disjoncteurs à boulonner, acier inoxydable 304, PTBB3150009SS
Image of PTBB3150009SS Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, Disjoncteurs à boulonner, acier inoxydable 304, PTBB3150009SS

Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, Disjoncteurs à boulonner, acier inoxydable 304, PTBB3150009SS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: PTBB3150009SS

Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, Disjoncteurs à boulonner, acier inoxydable 304.

  • Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis

Général

Catalog Number

PTBB3150009SS

Catégorie de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Disjoncteur primaire

ED43B025L (25A)

Disjoncteur secondaire

B330H (30A)

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

9

Matériau des enroulements

CU

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

480

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503090633

Dimensions

Dimensions

12.38 po x 22.13 po x 35.13 po

Hauteur

35.13 in

Largeur

22.13 in

Longueur

12.38 in

Poids

255 lb

Caractéristiques électriques

Disjoncteur primaire

ED43B025L (25A)

Disjoncteur secondaire

B330H (30A)

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

9

Tension primaire

480D V

Tension primaire

480

Tension secondaire

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 1062

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

-