HUBBELL CANADA
Panneau adaptateur fibre, 12-fibres, 3) LCQuads, Zircon Sleeves, EVI, FSPNLCQS3VI
Image of FSPNLCQS3VI Panneau adaptateur fibre, 12-fibres, 3) LCQuads, Zircon Sleeves, EVI, FSPNLCQS3VI

Panneau adaptateur fibre, 12-fibres, 3) LCQuads, Zircon Sleeves, EVI, FSPNLCQS3VI

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPNLCQS3VI

Panneau d'adaptateurs pour fibres, 12 fibres, 3) LCQuads, manchons en zircon, EVI.

Qualité supérieure et conception haute performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPNLCQS3VI

Couleur

Violet

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

12

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Taille

5.1" X 1.1"

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Type d'article

UPC

662620340036

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

4