HUBBELL CANADA
Panneau arrière (N1/3R/4/12) 13X13 Acier au carbone - Blanc, NP1616
Image of NP1616 Panneau arrière (N1/3R/4/12) 13X13 Acier au carbone - Blanc, NP1616

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 13X13 Acier au carbone - Blanc, NP1616

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP1616

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 13X13 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série NP sont utilisés dans de grands boîtiers muraux, notamment les N1, RHC, N4, N4X et N412, permettant à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are 12 gauge. Steel panels are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, & 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABM12); Large JIC (B-CH, Large) Single door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

NP1616

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725365050

Dimensions

Hauteur

13 in

Largeur

13 in

Poids

5 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

198

Quantité dans l'emballage

1