HUBBELL CANADA
Panneau arrière (N1/3R/4/12) 27X27 Acier inoxydable 304, NP3030SS
Image of NP3030SS Panneau arrière (N1/3R/4/12) 27X27 Acier inoxydable 304, NP3030SS

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 27X27 Acier inoxydable 304, NP3030SS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP3030SS

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 27X27 Acier inoxydable 304.

Les panneaux arrière de la série NP sont utilisés dans de grands boîtiers muraux, notamment les N1, RHC, N4, N4X et N412, permettant à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304
  • la surface extérieure a une finition lisse et grainée.

Stainless panels are 12 gauge. Panel with any side over 20.00" has 3/4" flange on all sides. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, & 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABM12); Large JIC (B-CH, Large) Single door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

NP3030SS

Construction

Flanged

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725864911

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.375 in

Largeur

29 in

Largeur actuelle

29.25 in

Poids

24 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1