HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Série JIC B) 12.8X10.8 Acier au carbone - Blanc, P1412
Image of P1412 Panneau arrière (Série JIC B) 12.8X10.8 Acier au carbone - Blanc, P1412

Panneau arrière (Série JIC B) 12.8X10.8 Acier au carbone - Blanc, P1412

Marque: Wiegmann

No de catalogue: P1412

Panneau arrière (Série JIC B) 12.8X10.8 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are 14 gauge and have a white smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.

Général

Application

For use with JIC enclosures.

Catalog Number

P1412

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

P Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725332601

Dimensions

Hauteur

13 in

Hauteur actuelle

12.88 in

Largeur

11 in

Largeur actuelle

10.88 in

Poids

3.1 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

300

Quantité dans l'emballage

1