HUBBELL CANADA
Panneau arrière (série JIC B) 12,8X10,8 Acier au carbone - Galvanisé, P1412G
Image of P1412G Panneau arrière (série JIC B) 12,8X10,8 Acier au carbone - Galvanisé, P1412G
*Image représentative
Image of P1412G Panneau arrière (série JIC B) 12,8X10,8 Acier au carbone - Galvanisé, P1412G

Panneau arrière (série JIC B) 12,8X10,8 Acier au carbone - Galvanisé, P1412G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: P1412G

Panneau arrière (série JIC B) 12,8X10,8 Acier au carbone - Galvanisé.

Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier pré-galvanisé
  • les panneaux se montent sur les écrous soudés fournis.

Optional "G" panels are 14 gauge and have a conductive finish. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH

Général

Application

For use with JIC enclosures.

Catalog Number

P1412G

Construction

Non-Flanged

Matériau

Carbon Steel

Série

P Series

Type

Back Panel

Type de fini

Conductive (No Paint)

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725866939

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

0.625 in

Largeur

13 in

Poids

3.1 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

1