HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Série JIC B) 4.8X2.8 Acier au carbone - Blanc, P0604
Image of P0604 Panneau arrière (Série JIC B) 4.8X2.8 Acier au carbone - Blanc, P0604

Panneau arrière (Série JIC B) 4.8X2.8 Acier au carbone - Blanc, P0604

Marque: Wiegmann

No de catalogue: P0604

Panneau arrière (Série JIC B) 4.8X2.8 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are 14 gauge and have a white smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.

Général

Application

For use with JIC enclosures.

Catalog Number

P0604

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

P Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725332106

Dimensions

Hauteur

5 in

Hauteur actuelle

4.88 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

2.88 in

Poids

0.3 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

10