Marque: Wiegmann
No de catalogue: P0606
Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.
Steel panels are 14 gauge and have a white smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.
Application
For use with JIC enclosures.
Catalog Number
P0606
Construction
Non-Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
P Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725332205
Hauteur
5 in
Hauteur actuelle
4.88 in
Largeur
5 in
Largeur actuelle
4.88 in
Poids
0.5 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
2079
Quantité dans l'emballage
1