HUBBELL CANADA
Panneau arrière (série JIC B) 4,8X4,8 Acier inoxydable 304, P0606SS
Image of P0606SS Panneau arrière (série JIC B) 4,8X4,8 Acier inoxydable 304, P0606SS

Panneau arrière (série JIC B) 4,8X4,8 Acier inoxydable 304, P0606SS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: P0606SS

Panneau arrière (série JIC B) 4,8X4,8 Acier inoxydable 304.

Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304
  • la surface extérieure a une finition lisse et grainée.

Stainless steel panels are 14 gauge. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.

Général

Application

For use with JIC enclosures.

Catalog Number

P0606SS

Construction

Non-Flanged

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Série

P Series

Type

Back Panel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725333554

Dimensions

Hauteur

5 in

Hauteur actuelle

4.88 in

Largeur

5 in

Largeur actuelle

4.88 in

Poids

0.5 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1456

Quantité dans l'emballage

1