Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-MP1008A
Panneau arrière en aluminium pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.
Catalog Number
HW-MP1008A
Matériau
Aluminum
Série
Type
Back Panel
UPC
786725858002
Hauteur
10 in
Largeur
8 in
Poids
0.08 lb
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
1