HUBBELL CANADA
Panneau arrière (série Premier/JIC non métallique) 8X6 en fibre de verre, HW-MP806FG
Image of HW-MP806FG Panneau arrière (série Premier/JIC non métallique) 8X6 en fibre de verre, HW-MP806FG

Panneau arrière (série Premier/JIC non métallique) 8X6 en fibre de verre, HW-MP806FG

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-MP806FG

Panneau arrière (série Premier/JIC non métallique) 8X6 en fibre de verre.

Panneau arrière en fibre de verre pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.

Panneau arrière en fibre de verre pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.

Général

Catalog Number

HW-MP806FG

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

  • JIC Series

Type

Back Panel

UPC

786725856480

Dimensions

Hauteur

7 in

Hauteur actuelle

6.75 in

Largeur

5 in

Largeur actuelle

4.88 in

Poids

0.04 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

1