HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Ultimate) 18.2X14.2 Acier au carbone - Blanc, NP2016C
Image of NP2016C Panneau arrière (Ultimate) 18.2X14.2 Acier au carbone - Blanc, NP2016C

Panneau arrière (Ultimate) 18.2X14.2 Acier au carbone - Blanc, NP2016C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP2016C

Panneau arrière (Ultimate) 18.2X14.2 Acier au carbone - Blanc.

The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder

Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP2016C

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725860371

Dimensions

Hauteur

18 in

Hauteur actuelle

18.2 in

Largeur

14 in

Largeur actuelle

14.2 in

Poids

6 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

180

Quantité dans l'emballage

1