Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP2020C
The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.
Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP2020C
Construction
Non-Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725860418
Hauteur
18 in
Hauteur actuelle
18.2 in
Largeur
18 in
Largeur actuelle
18.2 in
Poids
9 lb
Profondeur
1.25 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
140
Quantité dans l'emballage
1