Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP2016SSC
Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Stainless panels are 12 gauge. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP2016SSC
Construction
Non-Flanged
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725864690
Hauteur
18 in
Hauteur actuelle
18.2 in
Largeur
14 in
Largeur actuelle
14.2 in
Poids
6 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
240
Quantité dans l'emballage
1