Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP2416C
Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP2416C
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725860388
Hauteur
22 in
Hauteur actuelle
22.2 in
Largeur
14 in
Largeur actuelle
14.2 in
Poids
10 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
50
Quantité dans l'emballage
1