HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Ultimate) 22,2X18,2 Acier inoxydable 304, NP2420SSC
Image of NP2420SSC Panneau arrière (Ultimate) 22,2X18,2 Acier inoxydable 304, NP2420SSC

Panneau arrière (Ultimate) 22,2X18,2 Acier inoxydable 304, NP2420SSC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP2420SSC

Panneau arrière (Ultimate) 22,2X18,2 Acier inoxydable 304.

Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304
  • la surface extérieure a une finition lisse et grainée.

Stainless panels are 12 gauge. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP2420SSC

Construction

Flanged

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725864720

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.25 in

Largeur

23 in

Largeur actuelle

23.375 in

Poids

12 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

124

Quantité dans l'emballage

1