HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Ultimate) 28.2X18.2 Acier au carbone - Blanc, NP3020C
Image of NP3020C Panneau arrière (Ultimate) 28.2X18.2 Acier au carbone - Blanc, NP3020C

Panneau arrière (Ultimate) 28.2X18.2 Acier au carbone - Blanc, NP3020C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP3020C

Panneau arrière (Ultimate) 28.2X18.2 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP3020C

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725860432

Dimensions

Hauteur

28 in

Hauteur actuelle

28.2 in

Largeur

18 in

Largeur actuelle

18.2 in

Poids

16 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1