HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Ultimate) 28.2X22.2 Acier au carbone - Blanc, NP3024C
Image of NP3024C Panneau arrière (Ultimate) 28.2X22.2 Acier au carbone - Blanc, NP3024C

Panneau arrière (Ultimate) 28.2X22.2 Acier au carbone - Blanc, NP3024C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP3024C

Panneau arrière (Ultimate) 28.2X22.2 Acier au carbone - Blanc.

The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder

Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP3024C

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725860487

Dimensions

Hauteur

28 in

Hauteur actuelle

28.2 in

Largeur

22 in

Largeur actuelle

22.2 in

Poids

20 lb

Profondeur

1.25 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

46

Quantité dans l'emballage

1