Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP3624C
The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures. These panels allow the user to mount many types of electrical components.
Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP3624C
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725860494
Hauteur
34 in
Hauteur actuelle
34.2 in
Largeur
22 in
Largeur actuelle
22.2 in
Poids
23 lb
Profondeur
1.25 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
46
Quantité dans l'emballage
1