Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP3636C
Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series. Ces panneaux permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP3636C
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725860623
Hauteur
34 in
Hauteur actuelle
34.2 in
Largeur
34 in
Largeur actuelle
34.2 in
Poids
40 lb
Profondeur
1.25 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
23
Quantité dans l'emballage
1