HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Ultimate) 58.2X34.2 Acier au carbone - Blanc, NP6036C
Image of NP6036C Panneau arrière (Ultimate) 58.2X34.2 Acier au carbone - Blanc, NP6036C

Panneau arrière (Ultimate) 58.2X34.2 Acier au carbone - Blanc, NP6036C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP6036C

Panneau arrière (Ultimate) 58.2X34.2 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP6036C

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725860654

Dimensions

Hauteur

58 in

Hauteur actuelle

58.2 in

Largeur

34 in

Largeur actuelle

34.2 in

Poids

60 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18

Quantité dans l'emballage

1