Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPNSCA6
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPNSCA6
Couleur
Vert
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Ceramic Zirconium
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
SM
Nombre de ports
6
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Simplex, APC
Type d'article
UPC
662620340203
Vie utile
500 matings
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
SM
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Simplex, APC
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
4