HUBBELL CANADA
Panneau de brassage Cat 6,12-Port, UniversalWiring, HP612
Image of HP612 Panneau de brassage Cat 6,12-Port, UniversalWiring, HP612

Panneau de brassage Cat 6,12-Port, UniversalWiring, HP612

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HP612

Panneau de brassage Cat 6,12-Port, UniversalWiring.

  • Marge NEXT de 4 dB min 1 à 250 MHz sur les spécifications des canaux TIA et ISO
  • Qualifié à 150 % du niveau de courant PoE 802,3 bt
  • Programme de vérification continue par un tiers

Général

Catalog Number

HP612

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de ports

12

Série

Cat 6

Type

Surface Mount

UPC

662620247144

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

770

Quantité dans l'emballage

1