Marque: Raco
No de catalogue: 292
Catalog Number
292
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in
Système de câblage
Nonmetallic Sheathed Cable
Taille
3.5 in
Type
Ceiling Pan
UPC
050169902929
Ventilateurs suspendus certifiés
No
Capacité en pieds cubes
4 cu.in
Élévation du sol
No
Hauteur
3.375 in
Largeur
3.375 in
Poids
0.296 lb
Poids de l'appareil
50 lb
Profondeur
0.5 in
Profondeur actuelle
0.563 in
Taille
3.5 in
Enregistré pour certification
UL Listed
FICHE TECHNIQUE - Pour homologation
Canada 1,324,360; Mexico 166,125.
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Ouvertures défonçables
1/2 in
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging