Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HPJ6A24A
Cobra-Lock™ Termination
Application
Up to 10GBASE-T, 802.3bt POE
Catalog Number
HPJ6A24A
Couleur
Noir
Performance
TIA Component Compliant
Série
Cobra-Lock™ Series
Taille
19 (483) x 1.75 (45)
Type
RJ-45 Jack
Type
RJ45 Patch Panel
Type de fini
Power Coat
Type de montage
19" Rack Mount
UPC
662620663616
Dimensions
19 (483) x 1.75 (45)
Taille
19 (483) x 1.75 (45)
Tenue en tension
1,000 Vac @ 60 Hz
Norme(s) de l'industrie
Performance
TIA Component Compliant
Nombre d'articles dans l'emballage
1
Quantité dans l'emballage
1