Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1P2020
Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les boîtiers N1C moyens.
14 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Medium (NIC). Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.
Application
Used for mounting lightweight control components.
Catalog Number
N1P2020
Construction
Non-Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
N1P Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725340781
Hauteur
17 in
Largeur
19 in
Largeur actuelle
18.5 in
Poids
9 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
160
Quantité dans l'emballage
1