Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1P2424
Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les boîtiers N1C moyens.
12 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Medium (NIC). Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.
Application
Used for mounting lightweight control components.
Catalog Number
N1P2424
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
N1P Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725340804
Hauteur
21 in
Largeur
23 in
Largeur actuelle
22.5 in
Poids
16 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
52
Quantité dans l'emballage
1