HUBBELL CANADA
Panneau Large N1C/RHC 26X28.5 Acier au carbone - Blanc, N1P3030
Image of N1P3030 Panneau Large N1C/RHC 26X28.5 Acier au carbone - Blanc, N1P3030

Panneau Large N1C/RHC 26X28.5 Acier au carbone - Blanc, N1P3030

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1P3030

Panneau Large N1C/RHC 26X28.5 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Les panneaux sont principalement utilisés dans les boîtiers N1C moyens.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

12 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Medium (NIC). Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.

Général

Application

Used for mounting lightweight control components.

Catalog Number

N1P3030

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Série

N1P Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725340866

Dimensions

Hauteur

26 in

Hauteur actuelle

26 in

Largeur

29 in

Largeur actuelle

28.5 in

Poids

24 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1