Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1P0810
Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les petits boîtiers N1C et RHC.
14 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Small (NIC), NEMA 3R Small (RHC), NEMA 12 WAGIE. Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.
Application
Used for mounting lightweight control components.
Catalog Number
N1P0810
Construction
Non-Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
N1P Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725341153
Hauteur
8 in
Hauteur actuelle
8.25 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
6.25 in
Poids
1.1 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
868
Quantité dans l'emballage
1