HUBBELL CANADA
Panneau perforé (N1/3R/4/12) 27X27 Acier au carbone - Blanc, NP3030PP
Image of NP3030PP Panneau perforé (N1/3R/4/12) 27X27 Acier au carbone - Blanc, NP3030PP

Panneau perforé (N1/3R/4/12) 27X27 Acier au carbone - Blanc, NP3030PP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP3030PP

Panneau perforé (N1/3R/4/12) 27X27 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière perforés de la série NP sont utilisés dans les grands boîtiers muraux, notamment les N1, RHC, N4, N4X et N412, permettant à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder
  • Perforated panels accept self-tapping screws which eliminates the need to measure, mark, and drill when mounting components
  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche
  • les panneaux perforés acceptent des vis autotaraudeuses, ce qui élimine le besoin de mesurer, marquer et percer lors du montage des composants.

Perforated panels are fabricated from 14 gauge. Panel with any side over 20.00" has 3/4" flange on all sides. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, & 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABM12); Large JIC (B-CH, Large) Single door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

NP3030PP

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725866311

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.375 in

Largeur

23 in

Largeur actuelle

23.25 in

Poids

6 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

46

Quantité dans l'emballage

1