HUBBELL CANADA
Panneaux de brassage, Cat5E, 24 ports, UniversalWiring, blanc, HP5E24W
Image of HP5E24W Panneaux de brassage, Cat5E, 24 ports, UniversalWiring, blanc, HP5E24W

Panneaux de brassage, Cat5E, 24 ports, UniversalWiring, blanc, HP5E24W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HP5E24W

Panneaux de brassage, Cat5E, 24 ports, câblage universel, blanc.

  • 24 ports
  • Câblage universel
  • Blanc

Général

Catalog Number

HP5E24W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de ports

24

Série

Cat 5E

Type

Flat

UPC

662620247472

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de ports

24

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

304

Quantité dans l'emballage

1