HUBBELL CANADA
Paquet varié d'attaches de câble en boîte, comprenant : 4" de longueur, 18 lbs, naturel et noir, 8" de longueur, 50 lbs, naturel et noir, 11" de longueur, 50 lbs, naturel et noir, CTASST
Image of CTASST Paquet varié d'attaches de câble en boîte, comprenant : 4" de longueur, 18 lbs, naturel et noir, 8" de longueur, 50 lbs, naturel et noir, 11" de longueur, 50 lbs, naturel et noir, CTASST

Paquet varié d'attaches de câble en boîte, comprenant : 4" de longueur, 18 lbs, naturel et noir, 8" de longueur, 50 lbs, naturel et noir, 11" de longueur, 50 lbs, naturel et noir, CTASST

Marque: Burndy

No de catalogue: CTASST

Paquet varié d'attaches de câbles en boîte, comprenant : 4" de longueur, 18 lbs, naturel et noir, 8" de longueur, 50 lbs, naturel et noir, 11" de longueur, 50 lbs, naturel et noir.

Boîte d'assortiment d'attaches de câble

Général

Application

Cable Toes for General Use

Catalog Number

CTASST

Force de rupture minimum en livres

18 Lb, 50 Lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Type

Cable Tie Assortment Packages

UPC

781810481233

UPC 14 Digit GTIN

00781810481233

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

100 mm, 203 mm, 280 mm

Dimension - Largeur en millimètres

2.5 mm, 3.2 mm, 4.8 mm

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

Yes

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

18 Lb, 50 Lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

270

Quantité dans l'emballage

10