HUBBELL CANADA
Pare-vapeur pour les boîtiers octogonaux de 4", HVBCBAR
Image of HVBCBAR Pare-vapeur pour les boîtiers octogonaux de 4", HVBCBAR

Pare-vapeur pour les boîtiers octogonaux de 4", HVBCBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: HVBCBAR

Vapour Barrier for 4 Inches Octagonal Boxes.

Pare-vapeur pour boîtes octogonales de 4 pouces

This Hubbell® Vapour barrier can fit a 4 in. metal or plastic Octagon Box. Small bumps at the back allow for an easy cut, with the right size for the cable. Outline for vapour barrier eliminates extra space and is flat/allowing for better seal.

Général

Application

Vapour barriers prevent unwanted penetration of exterior air and help maintain the existing interior environment from elements outside of the structure.

Catalog Number

HVBCBAR

Matériau

Polymer

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Accessories, Vapour Barrier

Type de support

No Bracket

UPC

626463040232

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.08 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Quantité dans l'emballage

50