Marque: Wiegmann
No de catalogue: S121212NK
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.
Catalog Number
S121212NK
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Wireway
Type d'armoire
Nema 1 Type Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725360109
Hauteur
12 in
Largeur
12 in
Longueur actuelle
12 in
Poids
16 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
1
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
27
Quantité dans l'emballage
1