HUBBELL CANADA
Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 12X12X120 Acier au carbone - Gris, HS121210NK
Image of HS121210NK Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 12X12X120 Acier au carbone - Gris, HS121210NK

Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 12X12X120 Acier au carbone - Gris, HS121210NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HS121210NK

Passage grillagé à charnière N1 - Sans débouchures 12X12X120 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier de calibre 14. La conception combinée charnière/couvercle à vis de la série HS offre un accès facile au dessus ouvert pour la « pose » du chemin de câbles. Il n'est pas nécessaire de retirer les vis pour ouvrir le dessus.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

HS121210NK

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type d'armoire

Nema 1 Type Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725611904

Dimensions

Hauteur

12 in

Largeur

12 in

Poids

130 lb

Profondeur

120 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1