HUBBELL CANADA
Passage à vis N1 - Sans débouchures 2.5X2.5X72 Acier au carbone - Galvanisé, S2272GNK
Image of S2272GNK Passage à vis N1 - Sans débouchures 2.5X2.5X72 Acier au carbone - Galvanisé, S2272GNK

Passage à vis N1 - Sans débouchures 2.5X2.5X72 Acier au carbone - Galvanisé, S2272GNK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: S2272GNK

Passage à vis N1 - Sans débouchures 2.5X2.5X72 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier pré-galvanisé de calibre 16. Couvercles à vis de la série S maintenus fermement en place avec des attaches à vis captivées.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

S2272GNK

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type d'armoire

Nema 1 Type Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Galvanized

UPC

786725851560

Dimensions

Hauteur

3 in

Hauteur actuelle

2.5 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

2.5 in

Longueur actuelle

72 in

Poids

54 lb

Profondeur

72 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

4