HUBBELL CANADA
Pro Bag, Nylon, à usage intensif (sac uniquement), PATPROBAG
Image of PATPROBAG Pro Bag, Nylon, à usage intensif (sac uniquement), PATPROBAG

Pro Bag, Nylon, à usage intensif (sac uniquement), PATPROBAG

Marque: Burndy

No de catalogue: PATPROBAG

Sac PATRIOT Pro, en nylon, à usage intensif (sac uniquement).

Le PATRIOT Pro Bag est un grand sac à outils durable qui s'adapte à la plupart des pinces à sertir et à couper la batterie PATRIOT®, des accessoires, des outils à main et bien plus encore. Ce sac polyvalent est fabriqué en nylon résistant à l'eau, offre beaucoup d'espace et offre cinq poches intérieures et deux grandes poches extérieures. Les caractéristiques supplémentaires incluent une quincaillerie en acier résistant à la corrosion, deux fermetures éclair et sangles robustes, une doublure de base durable, des parois latérales renforcées, soutenues par des patins en caoutchouc.

  • Grande taille : 19,4" x 11,5" x 11"
  • Nylon résistant à l'eau
  • Multiples poches
  • Quincaillerie en acier résistant à la corrosion
  • Deux fermetures à glissière et sangles résistantes
  • Doublure de base durable et parois latérales renforcées
  • Coussinets en caoutchouc pour les pieds

Général

Application

Storage

Catalog Number

PATPROBAG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau de construction - Unité principale

Nylon

Nom de commerce

PATRIOT®

Type

Accessory

Type d'emballage

Nylon Pro Bag

Type d'outil

Accessory

UPC

621945560994

Dimensions

Dimensions

19.4 po x 11.5 po x 11 po

Hauteur

11 in

Largeur

11.5 in

Longueur

19.4 in

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Contenu de l'emballage

Nylon Carry Bag only

Nombre de paquets minimum

1