HUBBELL CANADA
PowerGain Intelligent Switch Ready PDU 200A 240/415V
Nouveau

PDU prêt pour commutation vertical 72", 60 A 415 V, 3 phase, montage sur rack, cordon de 6 pieds

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBL8903S-06WC

60A 240/415V 3 phases, (6) C13, (18) C19, prêt pour la commutation, 60309 (IP67), cordon de 6 pieds

Gamme complète de PDU montés en rack, de base et intelligents. Très grande fiabilité grâce à des connexions soudées par robot. Assemblés aux États‑Unis.

  • Intelligent, compatible avec la commutation
  • Jusqu’à 4 capteurs environnementaux par PDU mesurant la température et l’humidité
  • Fabrication sur commande aux États‑Unis
  • Soudure robotisée pour une fiabilité élevée
  • Système innovant de verrouillage des cordons codé par phase pour une identification rapide et facile des prises
  • Le verrou de cordon empêche les déconnexions accidentelles
  • Disponible en noir, rouge, blanc et bleu standards
  • Disponible avec des cordons de 6 ou 10 pieds

Montage à bouton standard sans outil

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL8903S-06WC

Couleur

Noir

Matériau

Steel

Nombre de prises

6 C13, 18 C19

Série

Rack Mount Power Distribution Unit

Type

0U vertical mount in cabinet or rack

Type

Rack Mount

Type d'armoire

Steel enclosure

Type de la prise ou fiche

IEC Pin & Sleeve

Type de montage

Standard Buttons

Type de prise

6 C13, 18 C19

UPC

662620380339

Dimensions

Dimensions

72 po x 2.2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2.2 in

Longueur

72 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

3-Phase

Puissance en Watts

43128.065108465 W

Tension nominale

415 V

Lié au conducteur

Longueur du cordon

6 ft

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL69850-01
  • EIA-310

Configuration

Nombre de prises

6 C13, 18 C19