HUBBELL CANADA
Pièces de rechange unipolaires, corps de fiche mâle, pour 300/400A CA/CC, conducteur simple, pré-câblé, HBLMBW
Image of HBLMBW Pièces de rechange unipolaires, corps de fiche mâle, pour 300/400A CA/CC, conducteur simple, pré-câblé, HBLMBW

Pièces de rechange unipolaires, corps de fiche mâle, pour 300/400A CA/CC, conducteur simple, pré-câblé, HBLMBW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLMBW

Corps de fiche mâle de remplacement pour usage intensif unipolaire de qualité industrielle, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Qualité industrielle
  • Pièces de rechange
  • Corps de fiche mâle

Général

Catalog Number

HBLMBW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Série

16 Series

Spécifications

  • Accessory Item - Replacement Parts
  • Body Material - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Product Type - Accessories
  • Retaining Screw Material - Nylon

Type

Replacement Body, Male

Type

Accessory

UPC

783585112886

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Logistique

Quantité dans l'emballage

100