HUBBELL CANADA
Piédestal traversée coupe-feu, double, FR280ALA
Image of FR280ALA Piédestal traversée coupe-feu, double, FR280ALA

Piédestal traversée coupe-feu, double, FR280ALA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FR280ALA

Piédestal traversée coupe-feu, double.

  • Résistance au feu de 1 à 4 heures (1 à 3 heures pour les planchers en acier et les chapes en béton, conception de la série D900)
  • Pour une épaisseur de plancher de 2 1⁄4 po à 7 po
  • Approuvé pour une utilisation dans la ville de Chicago

Standard Product

Général

Application

Through Floor Delivery

Catalog Number

FR280ALA

Couleur

Amande

Indicateur EU RoHs

No

Marque des goujons

Accessories

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

On PT27A Through Floor Fitting

Ouvertures défonçables

Quincaillerie de montage

Included

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 39.00 in. (638.8cm3)
  • Housing - Painted aluminum
  • Pedestal Finish - Textured black or gray epoxy paint
  • Power Capacity - 19.5 in. (319.4cm3)
  • Voice/Data - 19.5 in. (319.4cm3)

Taille

Standard Sized Product

Type

Pedestals

Type

Above Floor Service Fittings

Type d'article

Type de fini

Type de montage

On PT27A or PT7XC Through Floor Fitting

UPC

783585396231

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Direct into Device

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 514A

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

5