Marque: Raco
No de catalogue: 1343
Créez l'espace entre le conduit et l'espace de montage avec les supports de serrage RACO®. Utilisé avec des sangles EMT ou Rigid/IMC. Empêche l'accumulation de neige et de pluie entre le conduit et la surface dans les applications extérieures.

Catalog Number
1343
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Straps/Clampbacks
UPC
050169013434
Diamètre du Tube Métallique Ãlectrique (T.M.E.)
1 in
Dimensions
2.538 po x 1.172 po x 0.453 po
Hauteur
0.453 in
Largeur
1.172 in
Longueur
2.538 in
Poids
0.105 lb
Taille du marché
Rigid/IMC 3/4 in, EMT 1 in
Taille rigide/IMC
0.75 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
32000
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100