Marque: Raco
No de catalogue: 1349
Créez l'espace entre le conduit et l'espace de montage avec les supports de serrage RACO®. Utilisé avec des sangles EMT ou Rigid/IMC. Empêche l'accumulation de neige et de pluie entre le conduit et la surface dans les applications extérieures.

Catalog Number
1349
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Straps/Clampbacks
UPC
050169013496
Diamètre du Tube Métallique Ãlectrique (T.M.E.)
3 in
Dimensions
6.734 po x 2.625 po x 0.844 po
Hauteur
0.844 in
Largeur
2.625 in
Longueur
6.734 in
Poids
0.953 lb
Taille du marché
3 in
Taille rigide/IMC
3 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
2500
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10