Marque: Burndy
No de catalogue: GAR114C
Caractéristiques : connecteur de terre en alliage de cuivre pour joindre une gamme de câbles, parallèles ou à angle droit à une tige ou un tube, particulièrement adapté aux poteaux de clôture, corps moulé en alliage de cuivre avec boulons en U, écrous et rondelles de blocage en DURIUM, permet d'enterrer l'intégralité de la connexion dans le sol ou le béton sans risque de corrosion, installation à une clé, homologué UL467, acceptable pour un enterrement direct, taille du tube (ips) : 1/4 po, taille de la tige de terre : 1/2 po, couple d'installation : 240 po-lb, hauteur : 2-1/2 po, largeur : 1-7/8 po
Application
For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post
Boulon de type « U »
271
Catalog Number
GAR114C
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
240 Lb in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GAR
Type de placage
Trempé brillant
UPC
781810231005
UPC 14 Digit GTIN
00781810231005
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.54 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-1/2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
63.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
33 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.88 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-7/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
48 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.31 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond
1/4 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
8 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
8 AWG-3 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
9 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG
Conducteurs - Plage de tailles de rods
1/2 in
Conducteurs - Taille Rod
.5 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1/4 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1/4 IPS IPS
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
240 Lb in
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
25