HUBBELL CANADA
PINCE DE FAISCEAU 1 Po. LE TROU DU ROBINET 0.25 PO 20, BC100
Image of BC100 PINCE DE FAISCEAU 1 Po. LE TROU DU ROBINET 0.25 PO 20, BC100

PINCE DE FAISCEAU 1 Po. LE TROU DU ROBINET 0.25 PO 20, BC100

Marque: TradeSelect

No de catalogue: BC100

PINCE DE FAISCEAU 1 Po. LE TROU DU ROBINET 0.25 PO20.

Trade size: 1" (27), Case Quantity: 100

Général

Application

Use for hanging threaded rod

Catalog Number

BC100

Matériau

Iron

Type

Beam Clamp

UPC

626463036594

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified