HUBBELL CANADA
PINCE DE MISE À LA TERRE POUR CHEMINS DE CÂBLES, GC2626CT
Image of GC2626CT PINCE DE MISE À LA TERRE POUR CHEMINS DE CÂBLES, GC2626CT

PINCE DE MISE À LA TERRE POUR CHEMINS DE CÂBLES, GC2626CT

Marque: Burndy

No de catalogue: GC2626CT

Pince de mise à la terre pour chemins de câbles, alliage de CU moulé, #2 Sol.,2/0 Str. AL ou CU, 1.70 in Largeur, étamé.

  • Cable Tray Ground Clamp of tin-plated cast copper
  • Accommodates either one or two conductors, copper or aluminum cable
  • Low profile head with deep Phillips recess
  • Galvanized steel bolt has ribbed neck preventing rotation during installation when installed in a 0.44 diameter hole
  • Rated for Direct Burial in earth or concrete
  • UL467 Listed for the US and Canadian Markets with copper conductor only
  • Collier de mise à la terre pour chemin de câbles en cuivre étamé
  • Peut accueillir un ou deux conducteurs, câbles en cuivre ou en aluminium
  • Tête à profil bas avec évidement Phillips profond
  • Le boulon en acier galvanisé a un raccord nervuré empêchant la rotation pendant l'installation lorsqu'il est installé dans un trou de 0,44 de diamètre
  • Conçu pour l'enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Homologué UL467 pour les marchés américain et canadien avec conducteur en cuivre uniquement

Général

Application

For Direct Burial Applications In Concrete Or Earth And For Used With Aluminum Or Galvanized Steel Cable Tray

Catalog Number

GC2626CT

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

Y

Type

GC-CT

Type de placage

Tin Plated

UPC

781810220573

UPC 14 Digit GTIN

00781810220573

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.12 in

Dimension - Hauteur en millimètres

49.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.95 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.70 in

Dimension - Largeur en millimètres

43 mm

Dimension - Méplats croisés en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

50