HUBBELL CANADA
Pince de mise à la terre pour plancher surélevé, pour SOL/STR #8 à #2, poteau rond de 18,9 à 19,1 Dia, poteau carré de 19,9, GRF4C4
Image of GRF4C4 Pince de mise à la terre pour plancher surélevé, pour SOL/STR #8 à #2, poteau rond de 18,9 à 19,1 Dia, poteau carré de 19,9, GRF4C4

Pince de mise à la terre pour plancher surélevé, pour SOL/STR #8 à #2, poteau rond de 18,9 à 19,1 Dia, poteau carré de 19,9, GRF4C4

Marque: Burndy

No de catalogue: GRF4C4

1 ou 2 conducteurs de terre (#8 - #2) ; bronze moulé étamé ; socles carrés jusqu'à 5/8" ou ronds de 5/8" à 3/4". Certifié CSA, répertorié UL 467.

  • One connector fits all applications
  • Ease of specification and installation
  • Single bolt design with no need to disassemble
  • Single wrench installation
  • Accepts 1 or 2 ground conductors
  • Requires less connectors to install signal reference grid
  • Tin plated cast bronze construction
  • Resists corrosion and provides extended life ground connection
  • Grounds all pedestals (round or square)
  • Will accept up to 7/8" Square and up to 1" Round
  • Serves 3 needs: Signal Reference Grid, Static Ground, Fault Current Ground
  • UNIGROUND™ connector will solve all ground problems fround in computer applications today
  • UL467 Listed for the US and Canadian Markets
  • Un connecteur s'adapte à toutes les applications
  • Facilité de spécification et d'installation
  • Conception à boulon unique sans démontage
  • Installation à clé unique
  • Accepte 1 ou 2 conducteurs de terre
  • Nécessite moins de connecteurs pour installer la grille de référence du signal
  • Construction en bronze moulé étamé
  • Résiste à la corrosion et offre une connexion à la terre à durée de vie prolongée
  • Met à la terre tous les socles (ronds ou carrés)
  • Accepte jusqu'à 7/8" carré et jusqu'à 1" rond
  • Répond à 3 besoins : grille de référence du signal, terre statique, terre de courant de défaut
  • Le connecteur UNIGROUND™ résoudra tous les problèmes de terre rencontrés dans les applications informatiques actuelles
  • Homologué UL467 pour les marchés américain et canadien

Général

Catalog Number

GRF4C4

Couple de serrage recommandé en lb-pi

100 LBS/in

Matériau

Copper Alloy, Cast

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

Y

Type de piédestal

Round;Square

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810097878

UPC 14 Digit GTIN

00781810097878

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.79 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

79.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.13 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.40 in

Dimension - Largeur en millimètres

36 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

3/8 in

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond

5/8 in - 3/4 in

Conducteur - Taille tuyau ou tube carré

5/8 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Nombre de conducteurs

1;2

Tailles (calibres) de conducteurs

#8 AWG - #2 AWG Sol Str

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

100 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1