Marque: Burndy
No de catalogue: GCS26HEX
Application
Structural Steel Grounding, I-beam, Lattice Tower Grounding
Catalog Number
GCS26HEX
Matériau
Cast copper alloy
Matériel - quincaillerie
Stainless Steel
UPC
621945535633
Dimensions
3 po x 1.96 po x 2.83 po
Hauteur
2.83 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.96 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tailles (calibres) de conducteurs
#6-2/0 AWG
Nombre d'unités sur la palette
1360
Quantité dans l'emballage
20