Marque: Burndy
No de catalogue: GCS26TN
Quincaillerie en acier inoxydable, polyvalente ! Permet l'orientation des conducteurs parallèles et perpendiculaires, aucun outil spécial requis pour l'installation
Application
Applicable for use in extremely volatile environments
Catalog Number
GCS26TN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 in-lb on hex nut; 100 in-lb on Allen screw
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
THE CONSTRICTOR
Matériau
Copper Alloy, Cast
Matériel - quincaillerie
Stainless Steel
Plaqué
Oui
Type
GCS
Type de placage
Plaqué étain
UPC
621945516151
Dimensions
3 po x 1.6 po x 2.7 po
Hauteur
2.7 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.6 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
#6 à 2/0
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 in-lb on hex nut; 100 in-lb on Allen screw
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1